| Isolationsmodstand | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Krybeafstand | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| Hot plugging | No | No |
| Indsætningskraft | ≤ 60 N | ≤ 90 N |
| Tilbagetrækningskraft | ≤ 40 N | ≤ 60 N |
| Nominel strøm | 2 A | 2 A |
| Ydeevneniveau | 3|i henhold til IEC 60603-2 | 2|i henhold til IEC 60603-2 |
| Kontaktrækker | 3 | 3 |
| Kontaktafstand (koblingsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Koblingscyklusser | ≥ 50 | ≥ 400 |
| Kontaktafstand (termineringsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Testspænding Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Frigangsafstand | ≥ 1 mm | ≥ 1 mm |
| PCB-tykkelse | 1,6 mm +2,4 | 1,6 mm +2,4 |
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kontaktmodstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Materialeegenskaber | ||
| Materiale (indsats) | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt |
| Farve (indsats) | RAL 7032 (kiselgrå) | RAL 7032 (kiselgrå) |
| Brandsikring på jernbanekøretøjer | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Krav indstillet med risikoniveauer | R26 | R26 |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovægt | 12,96 g | 15,14 g |
| GTIN | 5713140007772 | 5713140007819 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Emballagestørrelse | 100 | 100 |
| Version | ||
| Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange|Med snap-in-clips | Med fastgørelsesflange|Med snap-in-clips |
| Kodning | Kodning med tab af kontakter | Kodning med tab af kontakter |
| Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Mezzanin | Bundkort til datterkort|Mezzanin |
| Antal kontakter | 64 | 96 |
| Termineringslængde | 4,5 mm | 2,9 mm |
| Termineringsmetode | Bølgelodningsterminering | Bølgelodningsterminering |
| Kontaktkonfiguration | Række a og c, position 1, 2, ... , 31, 32 | Række a, b og c, position 1, 2, ... , 31, 32 |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Jernbaneklassifikation | F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102 | F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102 |
| Specifikationer | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| Identifikation | ||
| Identifikation | Type C | Type C |
| Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
| Element | Female konnektor | Female konnektor |
| Beskrivelse af kontakten | Lige | Lige |
| Serier | DIN 41612 | DIN 41612 |