Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
|---|
| Tekniske egenskaber | ||
|---|---|---|
| Krybeafstand | 1.2 | 1.2 |
| Frigangsafstand | 1.2 | 1.2 |
| Nominel strøm | Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger | Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger |
| Koblingscyklusser | 400.0 | 400.0 |
| Isolationsgruppe | II (400 ≤ CTI < 600) | II (400 ≤ CTI < 600) |
| Isolationsmodstand | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Hot plugging | No | No |
| Ydeevneniveau | 2|i henhold til IEC 60603-2 | 2|i henhold til IEC 60603-2 |
| Testspænding Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| PCB-tykkelse | 1,6 mm ±0,2 | |
| Tilbagetrækningskraft | 60.0 | 40.0 |
| Indsætningskraft | 90.0 | 60.0 |
| Kontaktafstand (koblingsside) | 2.54 | 2.54 |
| Kontaktrækker | 3.0 | 3.0 |
| Kontaktmodstand | 20.0 | 20.0 |
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 15 sekunder) | -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 15 sekunder) |
| Kontaktafstand (termineringsside) | 2.54 | 2.54 |
| Erhvervsmæssig data | ||
| Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Emballagestørrelse | 100.0 | 20.0 |
| Nettovægt | 13.0 kg | 12.55 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140007628 | 5713140196230 |
| Version | ||
| Kontaktkonfiguration | Række a, b og c, position 1, 2, ... , 31, 32 | Række a og c, position 1, 2, ... , 31, 32 |
| Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Udvidelseskort|PCB til kabel | Bundkort til datterkort|Udvidelseskort|PCB til kabel |
| Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange|Med snap-in-clips | Med fastgørelsesflange |
| Kodning | Kodning med tab af kontakter|Sidekodning | Kodning med tab af kontakter|Sidekodning |
| Antal kontakter | 96.0 | 64.0 |
| Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (THR) | Terminering af flydelodning (THR) |
| Specifications and approvals | ||
| Specifikationer | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Jernbaneklassifikation | F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102 | F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102 |
| Identifikation | ||
| Beskrivelse af kontakten | Vinklet | Vinklet |
| Element | Hankonnektor | Hankonnektor |
| Identifikation | Type C | Type C |
| Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
| Serier | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Funktioner | Farveafvigelser og pletter tilladt | Farveafvigelser og pletter tilladt |
| Material properties | ||
| California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Farve (indsats) | Beige | Beige |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| Kina RoHS | e | e |
| Krav indstillet med risikoniveauer | R26 | R26 |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Overflade (kontakter) | Au over NiP over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside | Au over NiP over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside |
| Materiale (indsats) | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt |
| Brandsikring på jernbanekøretøjer | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |