DIN-Signal C064MS-3,0C1-2-NFF
Artikel nr.: 09 03 164 6921 222
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DIN-Signal C064MS-3,0C1-2-NFF
Artikel nr.: 09 03 164 6921 222
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | DIN 41612 |
Identifikation | Type C |
Element | Hankonnektor |
Beskrivelse af kontakten | Vinklet |
Termineringsmetode | Bølgelodningsterminering |
---|---|
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Udvidelseskort | |
PCB til kabel | |
Antal kontakter | 64 |
Kontaktkonfiguration | Række a og c, position 1, 2, ... , 31, 32 |
Kodning | Kodning med tab af kontakter |
Sidekodning | |
Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange |
Tidligere
Næste