2. Enhedstilslutning
  3. PCB-konnektorer
  4. Kort til kort-konnektor
  5. Produkter
  6. Tilslutning af udvidelseskort
  7. 09 03 164 7921

DIN-Signal C064MS-3,0C1-3

Artikel nr.: 09 03 164 7921


Kan konfigureres
undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

DIN-Signal C064MS-3,0C1-3undefined
Kan konfigureresHankonnektor

DIN-Signal C064MS-3,0C1-3

Artikel nr.: 09 03 164 7921

for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

Hankonnektor Bølgelodningsterminering Nominel strøm: ‌2 A Kontakter: 64 Vinklet Kobberlegering Au over NiP over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside Ydeevneniveau: 3, i henhold til IEC 60603-2 Kodning: Kodning med tab af kontakter, Sidekodning Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt RAL 7032 (kiselgrå)

Detaljer om produktet


Kategori Konnektorer
Serier DIN 41612
Identifikation Type C
Element Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten Vinklet
Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype Bundkort til datterkort
Udvidelseskort
PCB til kabel
Antal kontakter 64
Kontaktkonfiguration Række a og c, position 1, 2, ... , 31, 32
Kodning Kodning med tab af kontakter
Sidekodning
Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Kontaktrækker 3
Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside) 2,54 mm
Nominel strøm ‌ 2 A
Nominel strøm Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand ≥ 1,2 mm
Krybeafstand ≥ 1,2 mm
Isolationsmodstand >1012 Ω
Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
Indsætningskraft ≤ 60 N
Tilbagetrækningskraft ≤ 40 N
Ydeevneniveau 3
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser ≥ 50
Testspænding Ur.m.s. 1 kV
Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging No
Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter) Kobberlegering
Overflade (kontakter) Au over NiP over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
RoHS overensstemmende
ELV-status overensstemmende
Kina RoHS e
REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer Ja
California Proposition 65 stoffer Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Emballagestørrelse 100
Nettovægt 12,19 g
Oprindelsesland Tyskland
Europæisk toldtarifnummer 85366990
GTIN 5713140005365
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger