| Ydeevneniveau | 1 | 1 |
| Kontaktmodstand | ≤10 mΩ til indvendig kontaktbakke|≤3 mΩ til ydre ferrule | ≤10 mΩ til indvendig kontaktbakke|≤3 mΩ til ydre ferrule |
| Koblingscyklusser | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Testspænding Ur.m.s. | 0,75 kV | 0,75 kV |
| Nominel strøm | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolationsmodstand | 109 Ω | 109 Ω |
| Frekvens | 6 GHz | 10 GHz |
| Impedans koaksial | 50 Ω | 50 Ω |
| Indsætningskraft | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
| Tilbagetrækningskraft | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
| Returtab | 32 dB @ 1 GHz|30 dB @ 2 GHz|28 dB @ 4 GHz|24 dB @ 6 GHz | 26 dB @ 1 GHz|23 dB @ 2 GHz|22 dB @ 4 GHz|22 dB @ 6 GHz|22 dB @ 10 GHz |
| Materialeegenskaber | ||
| ECHA SCIP-nummer | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
| Kina RoHS | 50 | 50 |
| ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen | overensstemmelse med undtagelsen |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Materiale (låsning) | Kobberlegering | Termoplast |
| California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
| RoHS | overensstemmelse med undtagelsen | overensstemmelse med undtagelsen |
| RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ja | Ja |
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
| Nettovægt | 1,4 g | 1 g |
| GTIN | 5713140003996 | 5713140004023 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Emballagestørrelse | 1 | 30 |
| Version | ||
| Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Mezzanin|PCB til kabel | Bundkort til datterkort|Mezzanin|PCB til kabel |
| Termineringsmetode | PCB-loddeterminering | PCB-loddeterminering |
| Fremstillingsproces | Drejede kontakter | Drejede kontakter |
| Køn | male kontakt til Female konnektorer | male kontakt til Female konnektorer |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| Specifikationer | DIN 41626 | DIN 41626 |
| Identifikation | ||
| Type af kontakt | Koaksial kontakt | Koaksial kontakt |
| Kategori | Kontakter | Kontakter |
| Kontakter til | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Bauform M 0+2 | DIN 41612 Type M-flad|har-modular@ M-fladt modul, female, lige |
| Beskrivelse af kontakten | Lige | Lige |
| Serier | DIN 41612 | DIN 41612|har-modular@ |