Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
|---|
| Tekniske egenskaber | ||
|---|---|---|
| Isolationsmodstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Krybeafstand | ≥ 1,2 mm | |
| Hot plugging | No | No |
| Indsætningskraft | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Tilbagetrækningskraft | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Nominel strøm | Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger | Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger |
| Kontaktrækker | 5 | 5 |
| Kontaktafstand (koblingsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Kontaktafstand (termineringsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Testspænding Ur.m.s. | 1 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-jordforbindelse) | 1 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-jordforbindelse) |
| Frigangsafstand | ≥ 1,2 mm | |
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kontaktmodstand | ≤ 15 mΩ | |
| Materialeegenskaber | ||
| Materiale (indsats) | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt |
| Farve (indsats) | RAL 7032 (kiselgrå) | RAL 7032 (kiselgrå) |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovægt | 0,55 g | 20,74 g |
| GTIN | 5713140000346 | 5713140000353 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Emballagestørrelse | 20 | 20 |
| Version | ||
| Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange | Med fastgørelsesflange |
| Kodning | Kodning med tab af kontakter | |
| Tilslutningstype | PCB til kabel | PCB til kabel |
| Antal kontakter | 160 | 160 |
| Termineringsmetode | Crimpterminering | Crimpterminering |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| Jernbaneklassifikation | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 | F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102 |
| Specifikationer | IEC 61076-4-113 (supplerende) | IEC 61076-4-113 (supplerende) |
| Identifikation | ||
| Identifikation | Type R udvidet | |
| Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
| Element | Female konnektor | Female konnektor |
| Serier | har-bus@ 64 | DIN 41612 |