Hankonnektor
Terminering af flydelodning (THR), Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: 1 A
Kontakter: 83
Vinklet
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside (række z og d), Au over NiP over Ni Koblingsside (række a,b og c), Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 61076-4-113
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Flydende krystal polymer (LCP)
Beige
Detaljer om produktet
Kategori
Konnektorer
Serier
har-bus® 64
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Udvidelseskort
Antal kontakter
83
Kontaktkonfiguration
Se typeark
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Kontaktrækker
5
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
1 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)
1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Krybeafstand
1,2 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)
1,2 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Isolationsmodstand
>1010 Ω
Kontaktmodstand
≤20 mΩ til række a, b, c
≤30 mΩ til række z, d
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 20 sekunder)
Indsætningskraft
≤ 160 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 120 N
Ydeevneniveau
2
i henhold til IEC 61076-4-113
Koblingscyklusser
≥ 250
Testspænding Ur.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Beige
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside (række z og d)
Au over NiP over Ni Koblingsside (række a,b og c)
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94