Female konnektor
Terminering ved indtrykning
Nominel strøm: 1 A
Kontakter: 160
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Ædelmetal over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: AU 50, 1, i henhold til IEC 61076-4-113
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Flydende krystal polymer (LCP)
Beige
Detaljer om produktet
Kategori
Konnektorer
Element
Female konnektor
Serier
har-bus® 64
Beskrivelse af kontakten
Lige
Termineringsmetode
Terminering ved indtrykning
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
160
Kontaktkonfiguration
Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32
Termineringslængde
13 mm
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Ydeevneniveau
AU 50
1
i henhold til IEC 61076-4-113
Hot plugging
No
Kontaktrækker
5
Kontaktafstand (termineringsside)
2.54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2.54 mm
Nominel strøm
1 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)
1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Krybeafstand
1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)
1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Isolationsmodstand
>1010 Ω
Kontaktmodstand
≤20 mΩ til række a, b, c
≤30 mΩ til række z, d
Begrænsende temperatur
-40 ... +105 °C øvre grænsetemperatur begrænset af PCB
Indsætningskraft
160 N
Tilbagetrækningskraft
120 N
Testspænding Ur.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse
≥1,6 mm
Kina RoHS
e
RoHS
overensstemmende
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
ELV-status
overensstemmende
California Proposition 65 stoffer
Ja
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Beige
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Au over Ni Koblingsside
Au over Ni Termineringsside
Lagtykkelse
1.27 µm
Lagtykkelse
50 µinch
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94