Female konnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: 1 A
Kontakter: 160
Vinklet
Kobberlegering
Au over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: AU 30, 1, i henhold til IEC 61076-4-113
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Flydende krystal polymer (LCP)
Beige
Detaljer om produktet
Kategori
Konnektorer
Element
Female konnektor
Serier
har-bus® 64
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
160
Kontaktkonfiguration
Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Ydeevneniveau
AU 30
1
i henhold til IEC 61076-4-113
Hot plugging
No
Kontaktrækker
5
Kontaktafstand (termineringsside)
2.54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2.54 mm
Nominel strøm
1 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
0,6 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
0,6 mm mellem 2 rækker (z, d)
0,8 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
0,8 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Krybeafstand
0,6 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
0,6 mm mellem 2 rækker (z, d)
0,8 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
0,8 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Isolationsmodstand
>1010 Ω
Kontaktmodstand
≤20 mΩ til række a, b, c
≤30 mΩ til række z, d
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
160 N
Tilbagetrækningskraft
120 N
Testspænding Ur.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS
e
RoHS
overensstemmende
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
ELV-status
overensstemmende
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Beige
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Au over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Lagtykkelse
0.76 µm
Lagtykkelse
30 µinch
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94