Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
|---|
| Tekniske egenskaber | ||
|---|---|---|
| Koblingscyklusser | 500.0 | 500.0 |
| Ydeevneniveau | 1 | 1 |
| Tilbagetrækningskraft | 1.6 | 1.6 |
| Indsætningskraft | 10.0 | 10.0 |
| Nominel strøm | 10.0 | 40.0 |
| Erhvervsmæssig data | ||
| Oprindelsesland | Tyskland | Ungarn |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Emballagestørrelse | 100.0 | 100.0 |
| Nettovægt | 2.0 kg | 1.9 kg |
| eCl@ss | 27440204 | 27440204 |
| GTIN | 5713140003804 | 5713140003828 |
| Version | ||
| Fremstillingsproces | Drejede kontakter | Drejede kontakter |
| Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Mezzanin|PCB til kabel | Bundkort til datterkort|Mezzanin|PCB til kabel |
| Køn | male kontakt til male konnektorer | male kontakt til male konnektorer |
| Termineringsmetode | Loddeterminering | Loddeterminering |
| Specifications and approvals | ||
| Specifikationer | DIN 41626 | DIN 41626 |
| Identifikation | ||
| Beskrivelse af kontakten | Lige | Lige |
| Type af kontakt | Loddekontakt | Loddekontakt |
| Kontakter til | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type M invers|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M-modul, han, vinklet|har-modular® M-modul, han, lige | DIN 41612 Type M|DIN 41612 Type M invers|DIN 41612 Type MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M-modul, han, vinklet|har-modular® M-modul, han, lige |
| Kategori | Kontakter | Kontakter |
| Serier | DIN 41612|har-modular® | DIN 41612|har-modular® |
| Material properties | ||
| REACH SVHC-stoffer | Ja | Ja |
| California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| RoHS | overensstemmelse med undtagelsen | overensstemmelse med undtagelsen |
| RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
| Kina RoHS | 50 | 50 |
| Krav indstillet med risikoniveauer | no requirements (flammable mass < 10g) | |
| ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen | overensstemmelse med undtagelsen |
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside |
| ECHA SCIP-nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Brandsikring på jernbanekøretøjer | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | |