PCB-loddekontakt
Lige
Nominel strøm: ≤40 A
male kontakt til male konnektorer
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Detaljer om produktet
Kategori
Kontakter
Type af kontakt
PCB-loddekontakt
Serier
DIN 41612
Beskrivelse af kontakten
Lige
Kontakter til
DIN 41612 Type M invers
Termineringsmetode
Loddeterminering
Køn
male kontakt til male konnektorer
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
PCB til kabel
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Ydeevneniveau
1
i henhold til IEC 60603-2
Nominel strøm
40 A
Indsætningskraft
10 N
Tilbagetrækningskraft
1.6 N
Koblingscyklusser
500
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Kina RoHS
50
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
Krav indstillet med risikoniveauer
no requirements (flammable mass < 10g)
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
California Proposition 65 stoffer
Ja
RoHS-undtagelser
6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly