| ECHA SCIP-nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
|---|
| Brandsikring på jernbanekøretøjer | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| Kina RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | overensstemmelse med undtagelsen |
|---|
| REACH SVHC-stoffer | Ja |
|---|
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
|---|
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
|---|
| Krav indstillet med risikoniveauer | no requirements (flammable mass < 10g) |
|---|
| ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen |
|---|
| California Proposition 65 stoffer | Ja |
|---|
| RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
|---|
| REACH SVHC-stoffer | Bly |
|---|
| California Proposition 65 stoffer | Bly |
|---|
| Nikkel |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering |
|---|
| Overflade (kontakter) | Au over Ni Koblingsside |
|---|
| Ædelmetal Termineringsside |
| Lagtykkelse | 1.27 µm |
|---|
| Lagtykkelse | 50 µinch |
|---|