Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Ydeevneniveau | 1|i henhold til CECC 75301-802 | 2|i henhold til CECC 75301-802 |
Koblingscyklusser | ≥ 250 | |
Ledningens udvendige diameter | ≤1,02 mm | ≤1,02 mm |
Kontaktmodstand | ≤ 10 mΩ | ≤ 10 mΩ |
Afisoleringslængde | 2,5 ... 3 mm | 2,5 ... 3 mm |
Ledertværsnit [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 | AWG 28 ... AWG 24 |
Ledertværsnit | 0,09 ... 0,25 mm² | 0,09 ... 0,25 mm² |
Materialeegenskaber | ||
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Nettovægt | 1.920 g | 0,128 g |
GTIN | 5713140086623 | 5713140086760 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
Emballagestørrelse | 1 | 500 |
Version | ||
Fremstillingsproces | Udstansede kontakter | Udstansede kontakter |
Termineringsmetode | Crimpterminering | Crimpterminering |
Køn | Male | Male |
Identifikation | ||
Identifikation | Standard | Standard |
Type af kontakt | Crimpkontakt | Crimpkontakt |
Kategori | Kontakter | Kontakter |
Serier | D-Sub | D-Sub |