DSUB METAL-HOOD 09P KNS-UNC SIDCE
Artikel nr.: 09 67 009 0435

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.


DSUB METAL-HOOD 09P KNS-UNC SIDCE
Artikel nr.: 09 67 009 0435
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | D-Sub |
Type af kappe/hus | stikhus |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Låsbart dæksel |
Størrelse | D-Sub 1 |
---|---|
Afskærmning | Afskærmet |
Version | Indføring fra oven/siden |
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x |
Kabelfastgørelse | Kabelklemme |
Kabelgennemføring | |
Låsetype | Riflet skrue Gevind 4-40 UNC |
2 dele | Ja |
Kan skilles ad | Ja |
Detaljer | stikhuset er kun forsynet med én skrue på den modsatte side af kabelindgangen. |
Pakkens indhold | inkl. halvdele til gennemføringssæt |
Tidligere
Næste