DSUB METAL-HOOD 09P SHS-UNC TOPCE
Artikel nr.: 09 67 009 0443 160

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.


DSUB METAL-HOOD 09P SHS-UNC TOPCE
Artikel nr.: 09 67 009 0443 160
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | D-Sub |
Type af kappe/hus | stikhus |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Dækslet kan skrues på |
Størrelse | D-Sub 1 |
---|---|
Afskærmning | Afskærmet |
Version | Indføring fra oven |
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x |
Kabelfastgørelse | Kabelklemme |
Låsetype | Med korte låseskruer Gevind 4-40 UNC |
2 dele | Ja |
Kan skilles ad | Ja |
Tidligere
Næste