DSUB PLAST-HOOD 09P SIDCE
Artikel nr.: 09 67 009 0511

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.


Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | D-Sub |
Type af kappe/hus | stikhus |
Størrelse | D-Sub 1 |
---|---|
Version | Sideindføring |
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x |
Kabelfastgørelse | Kabelklemme |
Låsetype | Fjeder- eller glidelås |
2 dele | Ja |
Kan skilles ad | Ja |
Detaljer | til emballagetæthed på 3 TE (15,24 mm) |
Tidligere
Næste