2. Enhedstilslutning
  3. PCB-konnektorer
  4. Kort til kabelstik
  5. Produkter
  6. Strøm- og signalstik
  7. 09 66 151 6512

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40

Artikel nr.: 09 66 151 6512


undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40undefined
Konnektor

DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 GC 4-40

Artikel nr.: 09 66 151 6512

for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

Konnektor Bølgelodningsterminering Nominel strøm: ‌6.5 A Hun Størrelse: D-Sub 1 Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP), Skal: Belagt stål Sort Kontakter: 9 Kobberlegering Ædelmetal over Ni

Detaljer om produktet


Kategori Konnektorer
Serier D-Sub
Identifikation Standard
Element Konnektor
Beskrivelse af kontakten Udstanset
Lige
Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
Køn Hun
Størrelse D-Sub 1
Tilslutningstype Bundkort til datterkort
Mezzanin
Antal kontakter 9
Termineringslængde 2,9 mm
Fastgørelse af PCB Med printpladelåse
Låsetype Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Afstand mellem rækker 2,84 mm
Kontaktafstand (termineringsside) 2,74 mm
Nominel strøm ‌ 6,5 A
Frigangsafstand ≥ 1 mm
Krybeafstand ≥ 1 mm
Isolationsmodstand >1010 Ω
Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm female skruelås
Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
Indsætningskraft ≤ 30 N
Tilbagetrækningskraft ≥ 3,3 N
≤ 20 N
Ydeevneniveau 2
i henhold til CECC 75301-802
Koblingscyklusser ≥ 250
Testspænding Ur.m.s. 1 kV
Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse ≥1,6 mm
Samlingshøjde ‌ 6,2 mm
Hot plugging No
Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
Skal: Belagt stål
Farve (indsats) Sort
Materiale (kontakter) Kobberlegering
Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
RoHS overensstemmende
ELV-status overensstemmende
Kina RoHS e
REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer Ja
California Proposition 65 stoffer Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Emballagestørrelse 100
Nettovægt 5,64 g
Oprindelsesland Rumænien
Europæisk toldtarifnummer 85366990
GTIN 5713140080553
eCl@ss 27.440.214,00
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger