2. Enhedstilslutning
  3. PCB-konnektorer
  4. Kort til kort-konnektor
  5. Produkter
  6. Tilslutning af udvidelseskort
  7. 09 68 163 5813

DSUB SV MA SSDP ANG-US 09P AUS4

Artikel nr.: 09 68 163 5813


undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

Konnektor

DSUB SV MA SSDP ANG-US 09P AUS4

Artikel nr.: 09 68 163 5813

for at se priser og tilgængelighed.

00
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

00
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

Konnektor U.S. Footprint Bølgelodningsterminering Nominel strøm: ‌6.5 A Male Størrelse: D-Sub 1 Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP), Skal: Belagt stål Sort Kontakter: 9 Med jordstift Kobberlegering Ædelmetal over Ni

Detaljer om produktet


Kategori Konnektorer
Serier D-Sub
Identifikation Standard
Element Konnektor
Specifikation U.S. Footprint
Beskrivelse af kontakten Udstanset
Vinklet
Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
Køn Male
Størrelse D-Sub 1
Tilslutningstype Bundkort til datterkort
Antal kontakter 9
yderligere kontakter Med jordstift
Termineringslængde 3,2 mm
Fastgørelse af PCB Med printpladelåse
Låsetype Fastgørelsesflange med monteret skruelås 4-40 UNC
Afstand mellem rækker 2,84 mm
Kontaktafstand (termineringsside) 2,77 mm
Nominel strøm ‌ 6,5 A
Frigangsafstand ≥ 1 mm
Krybeafstand ≥ 1 mm
Isolationsmodstand >1010 Ω
Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm Låseskrue
Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
Indsætningskraft ≤ 30 N
Tilbagetrækningskraft ≥ 3,3 N
≤ 20 N
Ydeevneniveau NM 30 (S4)
1
Koblingscyklusser ≥ 500
Testspænding Ur.m.s. 1 kV
Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB-tykkelse ≥1,6 mm
Samlingshøjde ‌ 6,3 mm
Hot plugging No
Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
Skal: Belagt stål
Farve (indsats) Sort
Materiale (kontakter) Kobberlegering
Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
Lagtykkelse ≥ 0,76 µm
Lagtykkelse ≥ 30 µinch
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
RoHS overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS 50
REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer Ja
REACH SVHC-stoffer Bly
ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffer Ja
California Proposition 65 stoffer Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Emballagestørrelse 50
Oprindelsesland Kina
Europæisk toldtarifnummer 85366990
GTIN 5713140095595
eCl@ss 27.440.214,00
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger