DSUB SV MA SSDP ANG36-254 50P AU2
Artikel nr.: 09 66 562 6817

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 50P AU2
Artikel nr.: 09 66 562 6817
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | D-Sub |
Identifikation | Standard |
Element | Konnektor |
Specifikation | Low-profile |
Beskrivelse af kontakten | Drejet |
Vinklet |
Termineringsmetode | Bølgelodningsterminering |
---|---|
Køn | Male |
Størrelse | D-Sub 5 |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Antal kontakter | 50 |
yderligere kontakter | Med jordstift |
Termineringslængde | 3 mm |
Fastgørelse af PCB | Med printpladelåse |
Låsetype | Fastgørelsesflange med monteret skruelås 4-40 UNC |
Tidligere
Næste