DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P AU2
Artikel nr.: 09 66 162 6812

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P AU2
Artikel nr.: 09 66 162 6812
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | D-Sub |
Identifikation | Standard |
Element | Konnektor |
Beskrivelse af kontakten | Drejet |
Vinklet |
Termineringsmetode | Bølgelodningsterminering |
---|---|
Køn | Male |
Størrelse | D-Sub 1 |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Antal kontakter | 9 |
yderligere kontakter | Med jordstift |
Termineringslængde | 3 mm |
Fastgørelse af PCB | Med printpladelåse |
Låsetype | Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC |
Tidligere
Næste