DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
Artikel nr.: 09 65 161 6712

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.


DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC 4-40
Artikel nr.: 09 65 161 6712
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | D-Sub |
Identifikation | Standard |
Element | Konnektor |
Beskrivelse af kontakten | Udstanset |
Lige |
Termineringsmetode | Bølgelodningsterminering |
---|---|
Køn | Male |
Størrelse | D-Sub 1 |
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Mezzanin | |
Antal kontakter | 9 |
Termineringslængde | 3,7 mm |
Fastgørelse af PCB | Med printpladelåse |
Låsetype | Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC |
Tidligere
Næste