Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
|---|
| Tekniske egenskaber | ||
|---|---|---|
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| PCB-tykkelse | 1,8 mm ±0,5 |5 mm ±0,5 |5,8 mm ±0,5 | 3,4 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |7,4 mm ±0,5 |
| Erhvervsmæssig data | ||
| Oprindelsesland | Vietnam | Vietnam |
| Europæisk toldtarifnummer | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Emballagestørrelse | 100.0 | 100.0 |
| Nettovægt | 6.0 kg | 5.956 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140004450 | 5713140004474 |
| Version | ||
| Fastgørelse | Skruefastgørelse | Skruefastgørelse |
| Termineringslængde | 13.0|16.2|17.0 | 13.0|16.2|17.0 |
| Specifications and approvals | ||
| Jernbaneklassifikation | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 |
| Identifikation | ||
| Beskrivelse af tilbehøret | til Female konnektorer type C|til male konnektorer type R | til Female konnektorer type C|til male konnektorer type R |
| Type af tilbehør | Stiftstikhus | Stiftstikhus |
| Kategori | Tilbehør | Tilbehør |
| Serier | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Materiale (tilbehør) | Termoplast | Termoplast |
| Farve (tilbehør) | RAL 7032 (kiselgrå) | RAL 7032 (kiselgrå) |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |