| PCB-tykkelse | 4,2 mm ±0,5 |5 mm ±0,5 |8 mm ±0,5 | 3,4 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |7,4 mm ±0,5 |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Materialeegenskaber | ||
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Materiale (tilbehør) | Termoplast | Termoplast |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Farve (tilbehør) | RAL 7032 (kiselgrå) | RAL 7032 (kiselgrå) |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
| Nettovægt | 5,89 g | 5,171 g |
| GTIN | 5713140004443 | 5713140004474 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85389099 | 85389099 |
| Oprindelsesland | Vietnam | Vietnam |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Emballagestørrelse | 100 | 100 |
| Version | ||
| Termineringslængde | 16,2 mm|17 mm|20 mm | 13 mm|16,2 mm|17 mm |
| Fastgørelse | Skruefastgørelse | Skruefastgørelse |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| Jernbaneklassifikation | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 |
| Identifikation | ||
| Type af tilbehør | Stiftstikhus | Stiftstikhus |
| Kategori | Tilbehør | Tilbehør |
| Beskrivelse af tilbehøret | til Female konnektorer type C|til male konnektorer type R | til Female konnektorer type C|til male konnektorer type R |
| Serier | DIN 41612 | DIN 41612 |