HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 5,0m
Artikel nr.: 09 48 282 8756 050

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.


HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 5,0m
Artikel nr.: 09 48 282 8756 050
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow Vis detaljer |
---|---|
Connector 1 | PP V4 2.0 RJI RJ45 Vis detaljer |
Connector 2 | PP V4 2.0 RJI RJ45 Vis detaljer |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | HARTING PushPull (V4) |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | HARTING PushPull (V4) |
RJ45 | |
Konnektor 2 | HARTING PushPull (V4) |
RJ45 | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Ledningsføring 1:1 |
Kabellængde | 5 m |
---|---|
Antal ledninger | 8 |
Ledningsstruktur | 4x 2x AWG 26/7 |
Afskærmning | Afskærmet |
Tidligere
Næste