| Isolationsmodstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Hot plugging | No | No |
| Indsætningskraft | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
| Tilbagetrækningskraft | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
| Nominel strøm | 1 A | 1 A |
| Krybeafstand | 1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) | 1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) |
| Ydeevneniveau | 2|i henhold til IEC 61076-4-113 | 2|i henhold til IEC 61076-4-113 |
| Kontaktrækker | 5 | 5 |
| Kontaktmodstand | ≤20 mΩ til række a, b, c|≤30 mΩ til række z, d | ≤20 mΩ til række a, b, c|≤30 mΩ til række z, d |
| Kontaktafstand (koblingsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Koblingscyklusser | ≥ 250 | ≥ 250 |
| Kontaktafstand (termineringsside) | 2,54 mm | 2,54 mm |
| Testspænding Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| PCB-tykkelse | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
| Frigangsafstand | 1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) | 1 mm mellem 2 rækker (a, b, c)|1,2 mm mellem 2 rækker (z, d)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)|1 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d) |
| Begrænsende temperatur | -40 ... +105 °C øvre grænsetemperatur begrænset af PCB | -40 ... +105 °C øvre grænsetemperatur begrænset af PCB |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Materialeegenskaber | ||
| Materiale (indsats) | Flydende krystal polymer (LCP) | Flydende krystal polymer (LCP) |
| Farve (indsats) | Beige | Beige |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Ni Termineringsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Ni Termineringsside |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovægt | 23,285 g | 23 g |
| GTIN | 5713140000230 | 5713140000247 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Emballagestørrelse | 20 | 10 |
| Version | ||
| Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange | Uden fastgørelsesflange |
| Tilslutningstype | Bundkort til datterkort | Bundkort til datterkort |
| Antal kontakter | 160 | 160 |
| Termineringslængde | 4,5 mm|5 mm | 5 mm |
| Termineringsmetode | Terminering ved indtrykning | Terminering ved indtrykning |
| Kontaktkonfiguration | Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32 | Række z, a, b, c og position 1, 2, ... , 31, 32 |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Jernbaneklassifikation | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 |
| Specifikationer | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| Identifikation | ||
| Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
| Element | Female konnektor | Female konnektor |
| Beskrivelse af kontakten | Lige | Lige |
| Serier | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |