Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Artikel nr.: 24 14 408 0001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Artikel nr.: 24 14 408 0001
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
| Identifikation | |
|---|---|
| Element | |
| Specifikation | |
| Serier | |
| Type af Ethernet |
| Samlet antal porte | |
|---|---|
| Fastgørelse | |
| Koblingsteknologi | |
| Rammestørrelse | |
| MAC-tabelstørrelse | |
| MAC–adressefilter | |
| Pakkebufferstørrelse | |
| Ikke-blokerende | |
| Kvalitet af service | |
| Flowstyring | |
| Signalkontakt | |
| PoE-funktionalitet | |
| Anvendelsesområde | |
| Understøttelse af jumboramme | |
| Pakkens indhold | |
| Driftstemperatur | |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur | |
| Relativ luftfugtighed | |
| Lufttryk | |
| Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 |
| Kina RoHS | |
|---|---|
| RoHS | |
| REACH SVHC-stoffer | |
| REACH bilag XVII-stoffer | |
| REACH BILAG XIV-stoffer | |
| ELV-status | |
| California Proposition 65 stoffer | |
| RoHS-undtagelser | |
| REACH SVHC-stoffer | |
| California Proposition 65 stoffer | |
| Materiale (stikhus/hus) | |
| Længde | |
| Bredde | |
| Højde |
| EtherNet/IP | |
|---|---|
| UL / CSA | |
| PROFINET | |
| FCC | |
| Godkendelser | |
| Specifikationer | |
| Europæisk toldtarifnummer | |
|---|---|
| Emballagestørrelse | |
| Nettovægt | |
| Oprindelsesland | |
| GTIN | |
| eCl@ss | |
| ETIM | |
| UNSPSC 24.0 |
| Nominel spænding | |
|---|---|
| Tilladt spænding | |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Driftsstrøm | |
| Startstrøm | |
| Overstrømsbeskyttelse | |
| Effektforbrug | |
| Termineringsmetode | |
| Antal kontakter | |
| Ledertværsnit | |
| Ledertværsnit (AWG) | |
| Pinout | |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet | |
| Forsyningskredsløb |
| Transmissionsstandard | |
|---|---|
| Transmissionsfysik | |
| Autopolaritet | |
| Automatisk forhandling | |
| Auto-MDI(X) | |
| Transmissionslængde | |
| 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) | |
| Datahastighed | |
Tidligere
Næste