Han 3A-HSM angled-L-M20 bottom closed
Artikel nr.: 19 20 003 1259

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 3A-HSM angled-L-M20 bottom closed
Artikel nr.: 19 20 003 1259
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | Han A® |
Type af kappe/hus | Overflademonteret chassis-/sokkel-huse |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Bund lukket |
Fastgørelseshul til M4-skrue |
Størrelse | 3 A |
---|---|
Version | Indføring fra oven |
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x M20 |
Låsetype | Enkelt låsebøjle |
Anvendelsesområde | Standard stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser |
Pakkens indhold | Bestil tætningsskruen separat. |
Tidligere
Næste