Nyheder Presse & mediekontakter Teknologisk magasin tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobs.HARTING.com Kontakt CAREER
Kontakt HARTING i Danmark

Industrikonnektorer/Han®


Oversigt
Rektangulære konnektorer
Rektangulære konnektorer
Cirkulære industrikonnektorer
Cirkulære industrikonnektorer
Konnektorer og kabelsamlinger til specifikke applikationer
Konnektorer og kabelsamlinger til specifikke applikationer

Cirkulære konnektorer


Oversigt
Metriske cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
Cirkulære industrikonnektorer
Cirkulære industrikonnektorer

Enhedstilslutning


Oversigt
PCB-konnektorer
PCB-konnektorer
Gennemføringer af paneler
Gennemføringer af paneler
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
Kabelforbindelser og kabelsamlinger

Industrielle Ethernet-switche


Oversigt
Industrielle Ethernet-switche
Industrielle Ethernet-switche

Operatørgrænseflader


Oversigt
Operatørgrænseflader
Operatørgrænseflader

Opladningsudstyr til elektromobilitet


Oversigt
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Opladningsudstyr til elektromobilitet

Værktøj


Oversigt
Værktøj
Værktøj

Systemkabelføring


Oversigt
Effekt og signal
Effekt og signal
Data
Data
Bulkkabler
Bulkkabler

Industrier


Jernbane
Jernbane - Togstation
Automatisering
Automation-Devices-Hero-Image-1075x620 (1).jpg
Energi
Vindenergi
Maskiner
Maskiner
Elektromobilitet
Elektromobilitet
Datacentre
Datacentre
Landbrug
Landbrug landbrugsteknologi høstmaskine
Brint-teknologier
Oversigt over brint-økosystemet

Løsninger


Industrielle Ethernet-løsninger
Industrielle Ethernet-løsninger
Stik, der kan tilsluttes på stedet
Installation i marken
Single Pair Ethernet
Kabelstik Kabelsamlinger Datastik Single Pair Ethernet
Skræddersyede løsninger
HARTINGs skræddersyede løsning
Solenoidsystemer
Solenoidsystemer

Yderligere kompetencer


MID-løsninger
MID-løsninger
Skræddersyet maskinproduktion
Skræddersyet maskinproduktion

Technology Group


Om HARTING
HQT-bygningen, Espelkamp
Fremtiden har brug for fortiden
Fremtiden har brug for fortiden
Om os
En familiedrevet virksomhed - Familien Harting
En fremragende virksomhed
Vi er stolte af vores priser
Fakta og tal
Fakta og tal

Om HARTING Danmark


Om HARTING Danmark
Udenfor HQT - HARTING kvalitets- og teknologicenter
Kontakt HARTING i Danmark
Håndtryk

Bæredygtighed


Vores ansvar
Vores ansvar
Vores virksomhedskultur
Vores virksomhedskultur
Vores miljø
Vores miljø
Vores teknologier
Vores teknologier
Vores sociale engagement
Vores sociale engagement
Miljødeklaration
Vej med malet gul pilelinje
Whistleblower-system
Beskyt ved at se og handle - BKMS' whistleblowersystem
CSR-certifikater
CSR-certifikater
Menneskerettigheder
HARTING-erklæring om due diligence på menneskerettighedsområdet - erklæringer

Support & Services


Tekniske data & Services
Tekniske data & Services
Konfiguratorer
Konfigurator Billedperson foran skrivebord med Han-konfiguration
Website Training Center
Website Training Center
Mere om Digital Twin
Digitalt tvillingebillede
myHARTING
Website i avanceret fase

Downloads


Download dokumenter
Downloads
Download Manager (Download produktdata)
Download produktdata

Køb produkter


Direkte bestilling via myHARTING
Direkte bestilling via myHARTING
Find distributører
Kundesupport - foran HARTING-fabrikken 1 HQT

Ledelse af partnere


Leverandørportal
Leverandørportal
Generelle leverandøroplysninger
Håndtryk

HARTING på verdensplan


HARTING på verdensplan
HARTING Worldwide - Flag
HARTING Automotive
HARTING Automotive Espelkamp Tyskland

Alternativer:

Søg efter serie
Konfiguratorer
  1. Hjem
  2. Industrikonnektorer/Han®
  3. Rektangulære konnektorer
  4. Produkter
  5. stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  6. Til barske miljøforhold
  7. 19 40 033 0414

Han HPR SP3 Hood

Artikel nr.: 19 40 033 0414


Ny
undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

Han HPR SP3 Hoodundefined
NyStikhus

Han HPR SP3 Hood

Artikel nr.: 19 40 033 0414

for at se priser og tilgængelighed.

0
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

0
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

Stikhus Størrelse: SP3 Skruelåsning Rustfrit stål Indføring fra oven 1x M50 Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig Pulverlakeret RAL 9005 (dybsort)

Detaljer om produktet


Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
Type af kappe/hus Stikhus
Størrelse SP3
Version Indføring fra oven
Antal kabelindgange 1
Kabelindføring 1x M50
Låsetype Skruelåsning
Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Detaljer Bemærk, at brugen af beskyttelsesdækslet er nødvendigt for at beskytte Han® HC 650/HC 800, når den tabes i henhold til IEC 61984.
Tilspændingsmoment ‌4 Nm Låseskrue
Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
IP68
IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E 4
4X
12
Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
Korrosionsbestandig
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
Materiale (låsning) Rustfrit stål
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser CE
DNV GL
Emballagestørrelse 1
Nettovægt 585 g
Oprindelsesland Tyskland
Europæisk toldtarifnummer 85389099
GTIN 5713140830738
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger