| Termineringsmetode | Aksial skrueterminering |
|---|
| Køn | Hun |
|---|
| Størrelse | 3 A |
|---|
| Antal kontakter | 1 |
|---|
| Detaljer | De beskrevne konnektorer er konnektorer uden brydeevne (COC) i henhold til IEC 61984 og må ikke tilkobles eller frakobles under elektrisk belastning under brug som tilsigtet! |
|---|
| Der må kun anvendes kabler med beskyttelsesklasse 2! |
| Den aksiale skrueterminering er velegnet til fine flertrådede ledninger i henhold til EN 60228 klasse 5. Brug af alternative kabler skal testes separat. |
| Ved samling i Panelmonterede huse skal de beskrevne samlingsbetingelser for data- og typearkene overholdes. |
| Kun de chassis-/sokkel-huse, der er linket til i eShop, må anvendes! |
| Til tilslutning af lederen i den aksiale skruekontakt anvendes en unbrakonøgle med AF 4. |