KNURLED LOCKING SCREW 4-40 UNC
Artikel nr.: 09 67 002 9010

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
KNURLED LOCKING SCREW 4-40 UNC
Artikel nr.: 09 67 002 9010
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Tilbehør |
---|---|
Serier | D-Sub |
Type af tilbehør | Riflet skrue |
Beskrivelse af tilbehøret | Gevind 4-40 UNC |
RoHS | overensstemmelse med undtagelsen |
---|---|
RoHS-undtagelser | 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly |
ELV-status | overensstemmelse med undtagelsen |
Kina RoHS | 50 |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ja |
REACH SVHC-stoffer | Bly |
ECHA SCIP-nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 stoffer | Ja |
California Proposition 65 stoffer | Antimontrioxid |
Bly | |
Nikkel |
Tidligere
Næste