M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 0.2m
Artikel nr.: 09 48 220 0011 002

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.


M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 0.2m
Artikel nr.: 09 48 220 0011 002
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Vis detaljer |
---|---|
Connector 1 | M12 D-code male straigt overmolded Vis detaljer |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M12 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på den ene side |
Konnektor 1 | M12 D-kodning |
Male Lige | |
Overstøbt | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | til jernbaneapplikationer |
Kabellængde | 0,2 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/7 |
Kodning | D-kodning |
Tidligere
Næste