2. Cirkulære konnektorer
  3. Metriske cirkulære konnektorer
  4. Produkter
  5. Kabelforbindelser og kabelsamlinger
  6. M12
  7. 09 48 222 2011 190

M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 19m

Artikel nr.: 09 48 222 2011 190


undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

Kabelsamlinger

M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 19m

Artikel nr.: 09 48 222 2011 190

for at se priser og tilgængelighed.

0
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

0
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

Kabelsamlinger Færdigsamlet på begge sider Kobberkabel (rund) til jernbaneapplikationer Kabellængde: 19 m

Detaljer om produktet


Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5
Vis detaljer
Connector 1
M12 D-code male straigt overmolded
Vis detaljer
Connector 2
M12 D-code male straigt overmolded
Vis detaljer
Kategori Systemkabelføring
Serier Cirkulære konnektorer M12
Element Kabelsamlinger
Specifikation Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1 M12 D-kodning
Male Lige
Overstøbt
Konnektor 2 M12 D-kodning
Male Lige
Overstøbt
Kabeltype Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet til jernbaneapplikationer
Kabellængde 19 m
Antal ledninger 4
Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
Kodning D-kodning
Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Datahastighed ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C uberørt
-25 ... +70 °C flyttet
Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
Mindste bøjningsradius 6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Impedans ‌100 Ω ±5 %
Materiale (kabel) Elastomer
Farve (kabel) Sort
RoHS overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS 50
REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer Ja
REACH SVHC-stoffer Bly
ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
California Proposition 65 stoffer Ja
California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer EN 45545-2
Emballagestørrelse 1
Oprindelsesland Rumænien
Europæisk toldtarifnummer 85444290
GTIN 5713140247895
eCl@ss 27.060.390,00
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger