M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 7.0m
Artikel nr.: 09 48 222 2011 070

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 7.0m
Artikel nr.: 09 48 222 2011 070
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5 Vis detaljer |
---|---|
Connector 1 | M12 D-code male straigt overmolded Vis detaljer |
Connector 2 | M12 D-code male straigt overmolded Vis detaljer |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | Cirkulære konnektorer M12 |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | M12 D-kodning |
Male Lige | |
Overstøbt | |
Konnektor 2 | M12 D-kodning |
Male Lige | |
Overstøbt | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | til jernbaneapplikationer |
Kabellængde | 7 m |
---|---|
Antal ledninger | 4 |
Ledningsstruktur | 4x AWG 22/7 |
Kodning | D-kodning |
Tidligere
Næste