PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 7,5m
Artikel nr.: 09 48 313 18A6 075

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 7,5m
Artikel nr.: 09 48 313 18A6 075
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Type of cable | JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey Vis detaljer |
---|---|
Connector 1 | PushPull V4 2.0 Signal 10pole Vis detaljer |
Connector 2 | PushPull V4 2.0 Signal 10pole Vis detaljer |
Kategori | Systemkabelføring |
---|---|
Serier | HARTING PushPull (V4) |
Element | Kabelsamlinger |
Specifikation | Færdigsamlet på begge sider |
Konnektor 1 | HARTING PushPull (V4) Signal |
10 poler | |
Konnektor 2 | HARTING PushPull (V4) Signal |
10 poler | |
Kabeltype | Kobberkabel (rund) |
Beskrivelse af kablet | Ledningsføring 1:1 |
Kabellængde | 7,5 m |
---|---|
Antal ledninger | 10 |
Ledningsstruktur | 10x AWG 20 |
Tidligere
Næste