2. Enhedstilslutning
  3. PCB-konnektorer
  4. Kort til kort-konnektor
  5. Produkter
  6. Mezzanin-tilslutning
  7. 09 18 516 6324

SEK 18 MALE SOLDER PIN 2.9 LP

Artikel nr.: 09 18 516 6324


Kan konfigureres
undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

SEK 18 MALE SOLDER PIN 2.9 LPundefinedSEK 18 MALE SOLDER PIN 2.9 LP
Kan konfigureresHankonnektor

SEK 18 MALE SOLDER PIN 2.9 LP

Artikel nr.: 09 18 516 6324

for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

Hankonnektor Bølgelodningsterminering Nominel strøm: ‌1 A Kontakter: 16 Lige Kobberlegering Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-13 Termoplastisk harpiks (PBT) Grå

Detaljer om produktet


Kategori Konnektorer
Serier SEK Low-profile
Element Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten Lige
Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype PCB til kabel
PCB til PCB
Antal kontakter 16
Termineringslængde 2,9 mm
Kontaktrækker 2
Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
Nominel strøm ‌ 1 A
Isolationsmodstand >109 Ω
Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
Indsætningskraft ≤ 32 N
Tilbagetrækningskraft ≤ 32 N
Ydeevneniveau 2
i henhold til IEC 60603-13
Koblingscyklusser ≥ 250
Testspænding Ur.m.s. 1 kV
Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PBT)
Farve (indsats) Grå
Materiale (kontakter) Kobberlegering
Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
RoHS overensstemmende
ELV-status overensstemmende
Kina RoHS e
REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer Ja
California Proposition 65 stoffer Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation F3/I3
Emballagestørrelse 100
Nettovægt 2,08 g
Oprindelsesland Rumænien
Europæisk toldtarifnummer 85366990
GTIN 5713140028876
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger