2. Enhedstilslutning
  3. PCB-konnektorer
  4. Kort til kort-konnektor
  5. Produkter
  6. Mezzanin-tilslutning
  7. 09 18 506 6324

SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2

Artikel nr.: 09 18 506 6324


Kan konfigureres
undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2undefinedSEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2
Kan konfigureresHankonnektor

SEK-18 SV MA LP STR29 06P PL2

Artikel nr.: 09 18 506 6324

for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

Hankonnektor Bølgelodningsterminering Nominel strøm: ‌1 A Kontakter: 6 Lige Kobberlegering Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-13 Termoplastisk harpiks (PBT) Grå

Detaljer om produktet


Kategori Konnektorer
Serier SEK Low-profile
Element Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten Lige
Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype PCB til kabel
PCB til PCB
Antal kontakter 6
Termineringslængde 2,9 mm
Kontaktrækker 2
Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
Nominel strøm ‌ 1 A
Isolationsmodstand >109 Ω
Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
Indsætningskraft ≤ 12 N
Tilbagetrækningskraft ≤ 12 N
Ydeevneniveau 2
i henhold til IEC 60603-13
Koblingscyklusser ≥ 250
Testspænding Ur.m.s. 1 kV
Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PBT)
Farve (indsats) Grå
Materiale (kontakter) Kobberlegering
Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
RoHS overensstemmende
ELV-status overensstemmende
Kina RoHS e
REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer Ja
California Proposition 65 stoffer Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation F3/I3
Emballagestørrelse 100
Nettovægt 2 g
Oprindelsesland Rumænien
Europæisk toldtarifnummer 85366990
GTIN 5713140026117
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger