Contact


Kontakt HARTING i Danmark
Håndtryk
HARTING på verdensplan
HARTING Worldwide - Flag
Kontakt CAREER
Kontakt

Alternativer:

Søg efter serie
Konfiguratorer
  1. Hjem
  2. Enhedstilslutning
  3. PCB-konnektorer
  4. Kort til kort-konnektor
  5. Produkter
  6. Mezzanin-tilslutning
  7. 09 18 516 7324

SEK-18 SV MA LP STR29 16P PL3

Artikel nr.: 09 18 516 7324


Kan konfigureres
undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

SEK-18 SV MA LP STR29 16P PL3undefinedSEK-18 SV MA LP STR29 16P PL3
Kan konfigureresHankonnektor

SEK-18 SV MA LP STR29 16P PL3

Artikel nr.: 09 18 516 7324

for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

Hankonnektor Bølgelodningsterminering Nominel strøm: ‌1 A Kontakter: 16 Lige Kobberlegering Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside Ydeevneniveau: 3, i henhold til IEC 60603-13 Termoplastisk harpiks (PBT) Grå

Detaljer om produktet


Kategori Konnektorer
Serier SEK Low-profile
Element Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten Lige
Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype PCB til kabel
PCB til PCB
Antal kontakter 16
Termineringslængde 2,9 mm
Kontaktrækker 2
Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
Nominel strøm ‌ 1 A
Isolationsmodstand >109 Ω
Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
Indsætningskraft ≤ 48 N
Tilbagetrækningskraft ≤ 48 N
Ydeevneniveau 3
i henhold til IEC 60603-13
Koblingscyklusser ≥ 50
Testspænding Ur.m.s. 1 kV
Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PBT)
Farve (indsats) Grå
Materiale (kontakter) Kobberlegering
Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
RoHS overensstemmende
ELV-status overensstemmende
Kina RoHS e
REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer Ja
California Proposition 65 stoffer Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation F3/I3
Emballagestørrelse 100
Nettovægt 3 g
Oprindelsesland Rumænien
Europæisk toldtarifnummer 85366990
GTIN 5713140029163
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger