| Element | Opladningskabel |
|---|
| Specifikation | Lige kabel |
|---|
| CCS (Combined Charging System) Gen2 |
| Opladningstilstand | Mode 4 |
|---|
| Konnektor 1 | CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2 |
|---|
| Hun |
| (Køretøjets side) |
| Type af sensor | Pt 1000 |
|---|
| Funktioner | Temperaturovervågning med 2 x Pt 1000 |
|---|
| Temperaturområde: -40° C … 180° C (temperaturkoefficient i henhold til DIN EN 60751) |
| Anbefalet målestrøm: 0,1-0,3 mA (tolerance i henhold til DIN EN 60751) |
| Langsigtet stabilitet (maks. R0-drift): inden for temperaturområdet forventes ingen afdrift (>20 år) |
| Nedlukningstemperatur: 90 °C, svarende til en Pt 1000-værdi på 1347,07 Ω |