| Kontaktafstand (termineringsside) | 1,27 mm |
|---|
| 2,54 mm |
| Kontaktafstand (koblingsside) | 1,27 mm |
|---|
| 2,54 mm |
| Nominel spænding | 50 V AC |
|---|
| 120 V DC |
| Nominel spænding | i henhold til IEC 60664-1 |
|---|
| Nominel impulsspænding | 1,5 kV |
|---|
| Forureningsgrad | 2 |
|---|
| Frigangsafstand | ≥0,4 mm Signalkontakter |
|---|
| ≥1,74 mm Effektkontakter |
| ≥1,11 mm Signal til effektkontakter |
| Krybeafstand | ≥0,4 mm PCB: Signalkontakter |
|---|
| ≥1,74 mm PCB: Effektkontakter |
| ≥1,11 mm PCB: Signal til effektkontakter |
| ≥0,4 mm Konnektor: Signalkontakter |
| ≥1,89 mm Konnektor: Effektkontakter |
| ≥2,09 mm Konnektor: Signal til effektkontakter |
| Isolationsmodstand | >1010 Ω |
|---|
| Kontaktmodstand | ≤ 25 mΩ |
|---|
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C |
|---|
| Ydeevneniveau | 1 |
|---|
| Koblingscyklusser | ≥ 500 |
|---|
| Testspænding Ur.m.s. | 0,5 kV Signal |
|---|
| 1,39 kV Signal/effekt |
| 1,39 kV Effekt/effekt |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
|---|
| Procesfølsomhedsniveau (PSL) | R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
|---|
| Kontakternes koplanariet | 0,12 mm |
|---|