Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
| Tekniske egenskaber | ||
|---|---|---|
| Isolationsmodstand | 1010 Ω | 1010 Ω |
| Nominel spænding | 50 V AC| 120 V DC | 50 V AC| 120 V DC |
| Kontakternes koplanariet | 0,12 mm | 0,12 mm |
| Krybeafstand | ≥0,4 mm PCB: Signalkontakter|≥1,74 mm PCB: Effektkontakter|≥1,11 mm PCB: Signal til effektkontakter|≥0,4 mm Konnektor: Signalkontakter|≥1,89 mm Konnektor: Effektkontakter|≥2,09 mm Konnektor: Signal til effektkontakter | ≥0,4 mm PCB: Signalkontakter|≥1,74 mm PCB: Effektkontakter|≥1,11 mm PCB: Signal til effektkontakter|≥0,4 mm Konnektor: Signalkontakter|≥1,89 mm Konnektor: Effektkontakter|≥2,09 mm Konnektor: Signal til effektkontakter |
| Ydeevneniveau | 1 | 1 |
| Kontaktafstand (koblingsside) | 1,27 mm|2,54 mm | 1,27 mm|2,54 mm |
| Forureningsgrad | 2 | 2 |
| Koblingscyklusser | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Kontaktafstand (termineringsside) | 1,27 mm|2,54 mm | 1,27 mm|2,54 mm |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| Testspænding Ur.m.s. | 0,5 kV Signal|1,39 kV Signal/effekt|1,39 kV Effekt/effekt | 0,5 kV Signal|1,39 kV Signal/effekt|1,39 kV Effekt/effekt |
| Procesfølsomhedsniveau (PSL) | R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D | R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
| Nominel impulsspænding | 1,5 kV | 1,5 kV |
| Frigangsafstand | ≥0,4 mm Signalkontakter|≥1,74 mm Effektkontakter|≥1,11 mm Signal til effektkontakter | ≥0,4 mm Signalkontakter|≥1,74 mm Effektkontakter|≥1,11 mm Signal til effektkontakter |
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kontaktmodstand | ≤ 25 mΩ | ≤ 25 mΩ |
| Materialeegenskaber | ||
| Materiale (indsats) | Flydende krystal polymer (LCP) | Flydende krystal polymer (LCP) |
| Farve (indsats) | Sort | Sort |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| California Proposition 65 stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovægt | 2,17 g | 3,13 g |
| GTIN | 5713140205086 | 5713140205192 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Kina | Kina |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Emballagestørrelse | 1 | 1 |
| Version | ||
| Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Mezzanin | Bundkort til datterkort|Udvidelseskort |
| Antal effektkontakter | 2 | 8 |
| Antal kontakter | 10 | 44 |
| Pakkens indhold | Prøve | Prøve |
| Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (SMT) | Terminering af flydelodning (SMT) |
| Antal signalkontakter | 8 | 36 |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Identifikation | ||
| Identifikation | Hybrid | Hybrid |
| Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
| Funktioner | The sample packaging is not suitable for automated assembly. | The sample packaging is not suitable for automated assembly. |
| Element | Female konnektor | Female konnektor |
| Beskrivelse af kontakten | Lige | Vinklet |
| Serier | har-flex@ | har-flex@ |