Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Isolationsmodstand | 109 Ω | 109 Ω |
Krybeafstand | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
Indsætningskraft | ≤ 16 N | ≤ 16 N |
Tilbagetrækningskraft | ≥ 3 N|≤ 14 N | ≥ 3 N|≤ 14 N |
Ydeevneniveau | 1 | 1 |
Kontaktrækker | 2 | 2 |
Kontaktafstand (koblingsside) | 1,27 mm | 1,27 mm |
Koblingscyklusser | ≥ 500 | ≥ 500 |
Kontaktafstand (termineringsside) | 1,27 mm | 1,27 mm |
Testspænding Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
Frigangsafstand | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Stablingshøjde | 4,85 mm | 4,85 mm |
Kontaktmodstand | 25 mΩ | 25 mΩ |
Materialeegenskaber | ||
Materiale (indsats) | Flydende krystal polymer (LCP) | Flydende krystal polymer (LCP) |
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
California Proposition 65 stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovægt | 1 g | 1.600 g |
GTIN | 5713140200227 | 5713140200371 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Kina | Kina |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
Emballagestørrelse | 1 | 1 |
Version | ||
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Mezzanin|PCB til kabel | Bundkort til datterkort|Mezzanin|PCB til kabel |
Antal kontakter | 20 | 20 |
Pakkens indhold | Prøve | 250 stk. på rulle |
Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (SMT) | Terminering af flydelodning (SMT) |
Specifikationer og godkendelser | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
Identifikation | ||
Identifikation | Signal | Signal |
Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
Element | Hankonnektor | Hankonnektor |
Beskrivelse af kontakten | Lige | Lige |
Serier | har-flex@ | har-flex@ |