| Isolationsmodstand | 109 Ω | 109 Ω |
| Krybeafstand | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
| Indsætningskraft | ≤ 64 N | ≤ 64 N |
| Tilbagetrækningskraft | ≥ 12 N|≤ 56 N | ≥ 12 N|≤ 56 N |
| Ydeevneniveau | 1 | 1 |
| Kontaktrækker | 2 | 2 |
| Kontaktafstand (koblingsside) | 1,27 mm | 1,27 mm |
| Koblingscyklusser | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Kontaktafstand (termineringsside) | 1,27 mm | 1,27 mm |
| Testspænding Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
| Frigangsafstand | ≥ 0,4 mm | ≥ 0,4 mm |
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Stablingshøjde | 4,85 mm | 3,25 mm |
| Kontaktmodstand | 25 mΩ | 25 mΩ |
| Materialeegenskaber | ||
| Materiale (indsats) | Flydende krystal polymer (LCP) | Flydende krystal polymer (LCP) |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| California Proposition 65 stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovægt | 1.870 g | 22,296 g |
| GTIN | 5713140200678 | 5713140116924 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Kina | Kina |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Emballagestørrelse | 1 | 1 |
| Version | ||
| Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|Mezzanin|PCB til kabel | Bundkort til datterkort|Mezzanin|PCB til kabel |
| Antal kontakter | 80 | 80 |
| Pakkens indhold | 250 stk. på rulle | Prøve |
| Termineringsmetode | Terminering af flydelodning (SMT) | Terminering af flydelodning (SMT) |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Identifikation | ||
| Identifikation | Signal | Signal |
| Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
| Funktioner | The sample packaging is not suitable for automated assembly. | |
| Element | Hankonnektor | Hankonnektor |
| Beskrivelse af kontakten | Lige | Lige |
| Serier | har-flex@ | har-flex@ |