har-flexicon 2,54 FPV-6 BK
Artikel nr.: 14 31 061 3101 000

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.



har-flexicon 2,54 FPV-6 BK
Artikel nr.: 14 31 061 3101 000
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | har-flexicon® |
Element | Konnektor |
Specifikation | Lodret |
Funktioner | Genopkobling: 10 gange (kun med samme eller større tværsnit) |
Termineringsmetode | Terminering af push-in Fjederklemme |
---|---|
Tilslutningstype | PCB til kabel |
Antal kontakter | 6 |
Detaljer | Et ledertværsnit (fast/flertrådet) på op til 0,75 mm² er muligt ved en nominel spænding på 32 V med III/2. |
Tidligere
Næste