| Ledertværsnit | 0,14 ... 0,5 mm² Massiv |
|---|
| 0,2 ... 0,5 mm² Flertrådet |
| 0,25 ... 0,34 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning |
| Ledertværsnit [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 |
|---|
| Kontaktrækker | 1 |
|---|
| Kontaktafstand (termineringsside) | 2,54 mm |
|---|
| Nominel strøm | 6 A |
|---|
| Nominel spænding | 160 V |
|---|
| Nominel impulsspænding | 2,5 kV |
|---|
| Forureningsgrad | 3 |
|---|
| Frigangsafstand | 1,5 mm |
|---|
| Krybeafstand | 1,6 mm |
|---|
| Isolationsmodstand | >109 Ω |
|---|
| Kontaktmodstand | ≤ 20 mΩ |
|---|
| Afisoleringslængde | 6 mm |
|---|
| Begrænsende temperatur | -40 ... +125 °C |
|---|
| Indsætningskraft | ≤ 40 N |
|---|
| Tilbagetrækningskraft | ≥ 8 N |
|---|
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| Modstandsdygtighed over for vibrationer | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 timer/akse |
|---|