Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Kontaktrækker | 1 | 1 |
Forureningsgrad | 3 | 3 |
Kontaktafstand (termineringsside) | 3,5 mm | 3,5 mm |
Nominel spænding | 150 V | 150 V |
Nominel impulsspænding | 2,5 kV | 2,5 kV |
Nominel strøm | 11 A | 11 A |
Begrænsende temperatur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Isolationsgruppe | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Afisoleringslængde | 9 ... 10 mm | 9 ... 10 mm |
Ledertværsnit [AWG] | AWG 30 ... AWG 14 | AWG 30 ... AWG 14 |
Ledertværsnit | 0,14 ... 1,5 mm² Massiv|0,14 ... 1,5 mm² Flertrådet|0,5 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning|0,1 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning | 0,14 ... 1,5 mm² Massiv|0,14 ... 1,5 mm² Flertrådet|0,5 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning|0,1 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning |
Materialeegenskaber | ||
Materiale (indsats) | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) | Polyamid (PA)|Polyphthalamid (PPA) |
Farve (indsats) | Grøn | Grøn |
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Overflade (kontakter) | Sn Koblingsside | Sn Koblingsside |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovægt | 3,95 g | 2,42 g |
GTIN | 5713140115026 | 5713140114746 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Italien | Italien |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
Emballagestørrelse | 150 | 200 |
Version | ||
Kodning | Bestil kodningsstiter separat. | Bestil kodningsstiter separat. |
Tilslutningstype | PCB til kabel | PCB til kabel |
Antal kontakter | 5 | 3 |
Termineringsmetode | Terminering af push-in Fjederklemme | Terminering af push-in Fjederklemme |
Specifikationer og godkendelser | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Godkendelser | CE|UKCA | CE|UKCA |
Identifikation | ||
Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
Element | Konnektor | Konnektor |
Specifikation | Vandret | Vandret |
Serier | har-flexicon@ | har-flexicon@ |