Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
---|
Tekniske egenskaber | ||
---|---|---|
Kontaktrækker | 1 | 1 |
Forureningsgrad | 3 | 3 |
Kontaktafstand (termineringsside) | 5 mm | 5 mm |
Nominel spænding | 250 V | 250 V |
Nominel impulsspænding | 4 kV | 4 kV |
Nominel strøm | 15 A | 15 A |
Begrænsende temperatur | -40 ... +110 °C | -40 ... +110 °C |
Isolationsgruppe | I (600 ≤ CTI) | I (600 ≤ CTI) |
Isolationsmodstand | 109 Ω | 109 Ω |
Kontaktmodstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Indsætningskraft | ≤ 6 N | ≤ 9 N |
Tilbagetrækningskraft | ≥ 3 N | ≥ 4,5 N |
Materialeegenskaber | ||
Materiale (indsats) | Polyamid (PA) | Polyamid (PA) |
Farve (indsats) | Grøn | Grøn |
Kina RoHS | e | e |
ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
Overflade (kontakter) | Sn over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside | Sn over Ni Koblingsside|Sn over Ni Termineringsside |
Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
Erhvervsmæssig data | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Nettovægt | 0,89 g | 1,26 g |
GTIN | 5713140207998 | 5713140208001 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
Oprindelsesland | Italien | Italien |
UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
Emballagestørrelse | 300 | 200 |
Version | ||
Kodning | Bestil kodningsstiter separat. | Bestil kodningsstiter separat. |
Tilslutningstype | PCB til kabel | PCB til kabel |
Antal kontakter | 2 | 3 |
Anvendelsesområde | til bølgelodning | til bølgelodning |
Specifikationer og godkendelser | ||
UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 | UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
Godkendelser | CE|UKCA | CE|UKCA |
Identifikation | ||
Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
Element | Header | Header |
Specifikation | Lodret | Lodret |
Serier | har-flexicon@ | har-flexicon@ |