Anmod om gratis ekspresprøve
Produktet er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Vælg venligst en alternativ prøve, der ligner meget.
Ikke tilgængelig |
|---|
| Tekniske egenskaber | ||
|---|---|---|
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolationsgruppe | III | III |
| Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| Materialeegenskaber | ||
| Længde | 50,8 mm | 50,8 mm |
| Farve (kappe/hus) | Sort | Sort |
| Brandsikring på jernbanekøretøjer | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Materiale (stikhus/hus) | Termoplastisk harpiks (PC)|Forstærket med glasfiber | Termoplastisk harpiks (PC)|Forstærket med glasfiber |
| Krav indstillet med risikoniveauer | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| California Proposition 65 stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
| Nettovægt | 374,29 g | 30,03 g |
| GTIN | 5713140427402 | 5713140436381 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Rumænien | Rumænien |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Emballagestørrelse | 10 | 1 |
| Version | ||
| Version | Indføring fra oven/siden | Indføring fra oven/siden |
| Trækaflastning | Med kabelbinder | Med kabelbinder |
| Låsetype | Låsebøjle | Låsebøjle |
| Kan skilles ad | Ja | Ja |
| 2 dele | Ja | Ja |
| Identifikation | ||
| Type af tilbehør | stikhus | stikhus |
| Kategori | Tilbehør | Tilbehør |
| Serier | har-modular@ | har-modular@ |