Contact


Kontakt HARTING i Danmark
Håndtryk
HARTING på verdensplan
HARTING Worldwide - Flag
Kontakt CAREER
Kontakt

Alternativer:

Søg efter serie
Konfiguratorer
  1. Hjem
  2. Enhedstilslutning
  3. PCB-konnektorer
  4. Kort til kabelstik
  5. Produkter
  6. Strøm- og signalstik
  7. 09 45 281 9001

ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)

Artikel nr.: 09 45 281 9001


undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)undefined
PCB-konnektor

ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)

Artikel nr.: 09 45 281 9001

for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

00
Gratis prøve
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

PCB-konnektor Vandret Loddeterminering Nominel strøm: ‌1.5 A Kontakter: 10 Kobberlegering Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Koblingsside, Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm Termineringsside Kodning: Type B Flydende krystal polymer (LCP) Grå

Detaljer om produktet


Kategori Konnektorer
Serier HARTING ix Industrial®
Identifikation Signal
Element PCB-konnektor
Specifikation Vandret
Termineringsmetode Loddeterminering
Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
Antal kontakter 10
Kodning Type B
Pakkens indhold På en rulle
Nominel strøm ‌ 1,5 A
Nominel strøm 3 A pr. kontakt ved med 4 kontakter (1, 2, 6, 7)
Nominel spænding ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
Datahastighed ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Isolationsmodstand >500 MΩ
Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
Modstandsdygtighed over for afskærmning ≤ 100 mΩ
Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
Opbevaringstemperatur -30 ... +60 °C
Relativ luftfugtighed 95 % Ikke-kondenserende (drift)
95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
Indsætningskraft ≤ 25 N
Tilbagetrækningskraft ≤ 25 N
Koblingscyklusser ≥ 5.000
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats) Grå
Materiale (afskærmning) Rustfrit stål
Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0,2 µm Koblingsside (afskærmning)
Materiale (kontakter) Kobberlegering
Overflade (kontakter) Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Koblingsside
Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
RoHS overensstemmende
ELV-status overensstemmende
Kina RoHS e
REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Emballagestørrelse 550
Nettovægt 1,52 g
Oprindelsesland Japan
Europæisk toldtarifnummer 85366990
GTIN 5713140223158
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger