Færdigsamlede kabelføringsløsninger gør samlingen hurtigere
Takket være e-handel, decentraliseret lagerstyring og skiftende forventninger til tilgængeligheden af produkter er behovet for nye lager- og distributionscentre også løbende under udvikling. Optimering af byggetiden og reduktion af installationsarbejdet bidrager også væsentligt til en vellykket begyndelse på et logistikcenter.
Modulopbygget transportbåndsteknologi i et logistikcenter: HARTING European Distribution Center
Modulopbygget transportbåndsteknologi gør det muligt at optimere installationstiderne, samtidig med at den giver den nødvendige fleksibilitet til projektændringer, selv efter idriftsættelse. Udvidelsen af logistikcentret og udvidelsen af transportsystemerne kræver ikke en grundlæggende genopbygning af infrastrukturen.
Fremme af digitalisering og modulopbygning resulterer i en stadig stærkere tendens til decentraliseret drevteknologi. Decentraliserede drevkoncepter giver mange fordele, især i forbindelse med ekspansive faciliteter og i modulopbyggede eller endog mobile systemer. Hurtig og nem idriftsættelse spiller også en afgørende rolle. Modulopbyggede kabelføringsstrategier for tilslutning af enheder til strøm-, data- og signalforsyninger er det ideelle supplement.
Den første idriftsættelse er lettere
Den indledende idriftsættelse forenkles betydeligt, når man bruger kabler, der er færdigsamlet i henhold til kundens krav, optimalt konfigureret til modulær transportbåndsteknologi og tilpasset de omgivende forhold. De faktiske enheder eller drevproducenter, som du bruger, er ikke relevante. I sidste ende er det eneste, der tæller under idriftsættelsen, at de korrekte stikhus passer til hinanden, og at kablerne har den rigtige længde. Hurtigt, enkel og sikkert.
Han-Compact®-stikket bruges næsten som standard til områderne strømforsyning og distribution. Det bruges både som en EMC-variant med metalhuse og afskærmede kabler og som en robust plastversion. Afhængigt af applikationen kan de gennemprøvede Han®-stik i forskellige størrelser og forskellige ledertværsnit bruges til motorkabler. Brugen af præmonterede kabler gør det muligt for producenterne af modulopbygget transportbåndsteknologi at udføre den komplette mekaniske konstruktion samt den elektriske afprøvning inden idriftsættelsen i marken.
Præmonterede motorkabler med Han®-stik
Præmonteret kabelføring med Han-Compact®
Emnet er ikke begrænset til design af HARTING-kabler til sensorer og aktuatorer. Her kan kunderne falde tilbage på en bred portefølje af præmonterede M8- eller M12-kabler i forskellige kodninger og konfigurationer.
Aktuator-sensor-boks med M12-kabler
M8- og M12-systemkabler