2. Push-In terminering udvider det brede HARTING-sortiment

Push-In terminering udvider det brede HARTING-sortiment

Den nye værktøjsfri termineringsteknik kan reducere samlingstiden med op til 30 % og forbedrer fleksibiliteten i marken.


Anmod om gratis vareprøve
SE WEB-SEMINAR
Push-In terminering udvider det brede HARTING-sortiment

Ud over den globale megatrend om bæredygtighed tager HARTING også fat på andre udfordringer, som kunderne står overfor, f.eks. demografiske ændringer og den dermed forbundne mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor er vores løsninger altid kendetegnet ved en effektiv plug & play-montering, som eliminerer fejl ved at sikre plug-in-sikkerhed ved hjælp af kodning. HARTING tilbyder det største udvalg af termineringsteknikker på markedet. Med Push-In teknologien udvider vi nu denne portefølje.

Op til 30 % mindre samlingstid ved samling i marken


Push-In-tilslutningsteknologien er en videreudvikling af burklemmeforbindelsen og udvider porteføljen af Industrielle konnektorer Han® med en ekstra felttilslutningsmetode. Fokus er på hurtig og ukompliceret samling af konnektoren med ensartet kvalitet og robusthed. Der findes et bredt udvalg af indsatser fra Han®-porteføljen, som giver mange løsninger til forskellige kundekrav.

Push-In tilslutningsteknologi giver jer også mulighed for at samle flere ledervarianter. Udvalget spænder fra flertrådede ledere til ledere med ferruler (isolerede/uisolerede) og massive ledere. Udvalget af ledere er så bredt som muligt for at gøre det muligt at bruge denne Termineringsteknologi på tværs af mange forskellige markedssegmenter.

Icon_User_manual_termination_technologies.png

HARTING Brugervejledning for termineringsteknikker

Denne PDF-guide giver dig et overblik over det udvalg af tilslutningsteknologier, som HARTING tilbyder, og gør det lettere at samle komponenter samt montere eller afslutte HARTING-stik og -kontakter.
(PDF | 15 MB | 278 sider)

Få en gratis e-bog

Nem håndtering takket være terminering uden værktøj


Udvidelsen af Han®porteføljen til at omfatte Push-In termineringsteknikken er det perfekte supplement til hurtig og fleksibel arbejdspraksis i marken.

Takket være den værktøjsfri samling er der ikke behov for yderligere trin i forberedelsen af samlingen, hvilket sparer tid, ressourcer og omkostninger.

Det giver også mulighed for nem håndtering af komponenter i begrænsede samlingsområder, f.eks. vedligeholdelsesarbejde på vindmøller. Push-In teknologi er velegnet til områder, hvor der kræves en høj grad af fleksibilitet f.eks. ved udskiftning af værktøj på maskiner. Dette kan gøres enkelt, hurtigt og uden brug af værktøj.

Servicering af en vindmølle kræver intelligente og nemme termineringsløsninger

Servicering af en vindmølle kræver intelligente og nemme termineringsløsninger

Et overblik over jeres fordele:


  • Op til 30 % kortere montagetid med direkte indføring af lederen i kontaktkammeret

  • Nem håndtering takket være værktøjsfri afslutning

  • Omkostningsbesparelser i forhold til alternative termineringsteknologier

  • Maksimal fleksibilitet - velegnet til ferruler, kabler med flere tråde og massive ledere

  • Kompatibel med identiske produkter med andre termineringsteknologier

Kataloger, brochurer, flyer


HARTING Udvælgelsesguide Han-Modular
HARTING Udvælgelsesguide Han-Modular
.pdf - 2,2 MB

Anmodning om vareprøver


Vil du også gerne drage fordel af den hurtige push-in-termineringsteknologi? Anmod om din gratis prøve for at få et første indtryk.

Hvilken løsning er interessant for dig?

0/2000

Personlig information

Kontaktoplysninger

Virksomhed

Adresseoplysninger

Denmark
Dansk

Ved at indsende formularen sender du din anmodning. HARTING Technology Group vil derefter tage kontakt til dig.

Hvis du også bekræfter din e-mailadresse i en e-mail, der sendes til dig, kan du abonnere på regelmæssige HARTING nyheder om invitationer til arrangementer, nyheder, teknologier, produkter og applikationer. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger